Meniu Caută

Rotund Inserție tub 13.0 mm 1.5 mm Argintiu Crom PE

Această inserție rotundă pentru tuburi este realizată din LDPE placată cu crom și are baza bombată. Cu nervuri pentru a facilita inserția și reținerea.
Numărul piesei Essentra:

10256916

Numărul piesei producătorului:

465335

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6338 RON
1000 + 0,6859 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

163,38 RON

100 x 1,6338 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 1.5 mm
Material PE
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne