Meniu Caută

Rotund Inserție tub 32.0 mm 1.2 mm Argintiu Crom ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10288832

Numărul piesei producătorului:

499075

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 11,3813 RON
200 - 599 5,0794 RON
600 + 4,2578 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

227,63 RON

20 x 11,3813 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 1.2 mm
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne