Meniu Caută

Rotund Inserție tub 25.0 mm 1.5 mm Negru Crom ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10289051

Numărul piesei producătorului:

499106

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 4,0251 RON
1000 + 3,2447 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

805,02 RON

200 x 4,0251 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 1.5 mm
Material ABS
Culoare Negru
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne