Meniu Caută

Rotund Inserție tub 30.0 mm 1.2 mm Negru Crom ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10289075

Numărul piesei producătorului:

499110

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 4,559 RON
1000 + 3,6965 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

911,80 RON

200 x 4,559 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 1.2 mm
Material ABS
Culoare Negru
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne