Meniu Caută

Rotund Inserție tub 16.0 mm 1.5 mm Argintiu Crom ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10289563

Numărul piesei producătorului:

499185

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 7,932 RON
100 + 3,5597 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

79,32 RON

10 x 7,932 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 1.5 mm
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne