Meniu Caută

Rotund Inserție tub 50.0 mm 2.0 mm Argintiu Crom ABS

Chrome Round Inserts provide a neat finish. Ribbed shank to aid insertion and retention.
Numărul piesei Essentra:

10289655

Numărul piesei producătorului:

499198

86 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 19,6903 RON
100 + 8,7759 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

196,90 RON

10 x 19,6903 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
t 2.0 mm
Material ABS
Culoare Argintiu
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne