Meniu Caută

Picioare cu şurub 9.5 mm 5.1 mm Cauciuc

Piciorul cu prizon din alamă neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare cu diametrul sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10340455

Numărul piesei producătorului:

1342660

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,7239 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

372,39 RON

100 x 3,7239 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Înălțime totală 15.1 mm
Material complet bază Cauciuc butilic
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Stilul piciorului Threaded Insert Bumper
Culoare Negru
Material complet IIR, duritate Shore 40-50A; Alamă
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne