Meniu Caută

Roșu For OFBLTS 2.6 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while providing a complete, self-managing solution for fibre routing. Suitable for short-distance blown fibre installations as well as curbside FTTH/FTTB applications. Red made from POM material.
Numărul piesei Essentra:

10630105

Numărul piesei producătorului:

OFZT-2-14-RD

490 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 11,6072 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă orice cantitate

Preț total:

11,61 RON

1 x 11,6072 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 2.6 mm
Tip accesoriu Instrument pentru tuburi
Culoare Roșu
Material complet Poliacetal
Tip For OFBLTS
Price per piece incl VAT 13.5418 RON

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne