Meniu Caută

Brățară împletiă cu autoînchidere 17.0 mm PET

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310519

Numărul piesei producătorului:

900455

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 346,8392 RON
5 - 9 304,2449 RON
10 + 270,9681 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

346,84 RON

1 x 346,8392 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Vândut la Rolă
Culoare Negru
Material complet Poliester UL94 V-2
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne