Meniu Caută

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10310564

Numărul piesei producătorului:

900460

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 445,9447 RON
5 - 9 391,1796 RON
10 + 348,3943 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

445,94 RON

1 x 445,9447 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Vândut la Rolă
Culoare Negru
Material complet Poliester UL94 V-2
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne