Meniu Caută

Șaibă 8.2 mm 16.2 mm 4.2 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10053799

Numărul piesei producătorului:

016008000001

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6489 RON
1000 + 0,4641 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

324,45 RON

500 x 0,6489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă anti-pierdere
Finalizare Neted
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material PA
Material complet Poliamidă 6.6
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne