Meniu Caută

Șaibă 8.2 mm 14.0 mm 3.7 mm PA

Numărul piesei Essentra:

10054222

Numărul piesei producătorului:

016108000001

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6489 RON
1000 + 0,4641 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

324,45 RON

500 x 0,6489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibă de blocare și etanșare
Finalizare Neted
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material PA
Material complet Poliamidă 6.6
Standard RoHs

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne