Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Magneți de neodim, disponibili cu un strat nichelat, care protejează materialul magnetic fragil și ajută la evitarea coroziunii în aplicațiile miniaturale. Oferta din nichel vă este pusă la dispoziție într-o varietate de forme și dimensiuni. Această gamă include și magneți rotunzi acoperiți cu pulbere neagră, care au o rezistență magnetică superioară pentru dimensiunile lor mici.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
4,7781 RON - 16,6181 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.3 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
3,9293 RON - 4,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
13,2255 RON - 16,2312 RON 70 În stoc
1.5 kg
Bară
Nord și Sud
25.0 mm
11,3466 RON - 13,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
27,8885 RON - 63,4003 RON 75 În stoc
2.5 kg
Bară
Nord și Sud
50.0 mm
9,4274 RON - 9,4274 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
25,9034 RON - 54,3971 RON 22 În stoc
1.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
3,3629 RON - 3,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
12.0 mm
5,3395 RON - 6,0748 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
1,4806 RON - 1,7191 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
6.0 mm
4,4358 RON - 5,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
2,6697 RON - 3,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
8.0 mm
28,0392 RON - 31,9274 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
19.0 mm
12,6094 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
49,493 RON - 56,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
43,3046 RON - 49,3013 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 kg
Tijă
Nord și Sud
10.0 mm
4,121 RON - 4,6823 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 kg
Tijă
Nord și Sud
3.0 mm
14,8411 RON - 16,9084 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 kg
Tijă
Nord și Sud
5.0 mm
12,3766 RON - 14,088 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
28,8743 RON - 32,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
  • din 6
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Interval de preț
16,2312 RON - 13,2255 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Bară
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Interval de preț
63,4003 RON - 27,8885 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    50.0 mm
  • Formă
    Bară
  • Forța de tragere
    2.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Interval de preț
54,3971 RON - 25,9034 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud