Meniu Caută

Magneţi din neodim

În stoc

Magneți de neodim, disponibili cu un strat nichelat, care protejează materialul magnetic fragil și ajută la evitarea coroziunii în aplicațiile miniaturale. Oferta din nichel vă este pusă la dispoziție într-o varietate de forme și dimensiuni. Această gamă include și magneți rotunzi acoperiți cu pulbere neagră, care au o rezistență magnetică superioară pentru dimensiunile lor mici.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Formă Polaritate Dimensiune totală Cumpără
9,8164 RON - 11,1718 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
5.0 mm
52,3817 RON - 59,6517 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
8.0 mm
84,1449 RON - 95,8096 RON 1 În stoc
12.9 kg
Dreptunghiular
Nord și Sud
20.0 mm
6,3252 RON - 7,2425 RON 10 În stoc
2.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
3,9293 RON - 4,3947 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
13,2255 RON - 16,2312 RON 70 În stoc
1.5 kg
Bară
Nord și Sud
25.0 mm
4,7781 RON - 16,6181 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.3 kg
Cilindric
Nord și Sud
10.0 mm
11,3466 RON - 13,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
20.0 mm
27,8885 RON - 63,4003 RON 75 În stoc
2.5 kg
Bară
Nord și Sud
50.0 mm
9,4274 RON - 9,4274 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 kg
Cilindric
Nord și Sud
22.0 mm
25,9034 RON - 54,3971 RON 22 În stoc
1.5 kg
Cilindric
Nord și Sud
15.0 mm
38,1164 RON - 38,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 kg
Cilindric
Nord
22.0 mm
188,2347 RON - 188,2347 RON Solicitați termenul de livrare aici
192.0 kg
Cilindric
Nord
88.0 mm
188,0966 RON - 188,0966 RON Solicitați termenul de livrare aici
192.0 kg
Cilindric
Nord
88.0 mm
47,0667 RON - 47,0667 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 kg
Cilindric
Nord
31.0 mm
21,5441 RON - 21,5441 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 kg
Cilindric
Nord
12.0 mm
92,9435 RON - 92,9435 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0 kg
Cilindric
Nord
66.0 mm
94,0482 RON - 94,0482 RON Solicitați termenul de livrare aici
105.0 kg
Cilindric
Nord
66.0 mm
6,6289 RON - 6,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 kg
Cilindric
Nord
31.0 mm
49,4409 RON - 49,4409 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 kg
Cilindric
Nord
43.0 mm
  • din 6
Magnet bară Neodim Nord și Sud 20.0 mm 12.9 kg

10191484

Interval de preț
95,8096 RON - 84,1449 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Dimensiune totală
    20.0 mm
  • Formă
    Dreptunghiular
  • Forța de tragere
    12.9 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 10.0 mm 2.7 kg

10190876

Interval de preț
7,2425 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    10.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    2.7 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Interval de preț
16,2312 RON - 13,2255 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    25.0 mm
  • Formă
    Bară
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Interval de preț
63,4003 RON - 27,8885 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    50.0 mm
  • Formă
    Bară
  • Forța de tragere
    2.5 kg
  • Înveliș
    Placat cu NiCuNi
  • Material magnet
    Neodim
Magnet cilindric Neodim Nord și Sud 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Interval de preț
54,3971 RON - 25,9034 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune totală
    15.0 mm
  • Formă
    Cilindric
  • Forța de tragere
    1.5 kg
  • Material magnet
    Neodim
  • Polaritate
    Nord și Sud