Meniu Caută

Magnet oală 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodim

Acest magnet de neodim (NdFeB) în formă de disc este cromat și este prevăzut cu o gaură filetată M5 prin miez. Nu este oferit cu cârligul detașabil.
Numărul piesei Essentra:

10191644

Numărul piesei producătorului:

1219428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 39,4438 RON
60 + 34,6382 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,44 RON

1 x 39,4438 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 100 °C
Dimensiune filet M5
Diametru total 18.9 mm
Forța de tragere 9.2 kg
Material magnet Neodim
Formă Cilindric
Înveliș Placat cu crom
Cod Vamal 8505111065

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne