Meniu Caută

Magnet oală 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferită

Acest magnet oală mic din ferită are o gaură înecată prin fața magnetică, pentru a fi utilizat cu un șurub M5 înecat (nu este inclus). Ideal pentru utilizarea în aplicații specifice punctelor de vânzare.
Numărul piesei Essentra:

10191682

Numărul piesei producătorului:

1219433

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 59 11,0486 RON
60 + 9,7069 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

44,19 RON

4 x 11,0486 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 7.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 180 °C
Dimensiune filet M5
Diametru total 32.0 mm
Forța de tragere 7.0 kg
Material magnet Ferită
Formă Cilindric
Înveliș Placat cu crom
Cod Vamal 8505199030

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne