Meniu Caută

Magnet oală 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Numărul piesei Essentra:

10191750

Numărul piesei producătorului:

1219440

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 59 47,6172 RON
60 + 41,826 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,62 RON

1 x 47,6172 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 16.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 220 °C
Dimensiune filet M6
Diametru total 17.5 mm
Forța de tragere 2.5 kg
Material magnet Alnico 5
Formă Cilindric
Înveliș Fără strat de acoperire
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne