Meniu Caută

mâner încastrat 120.0 mm 62.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10273524

Numărul piesei producătorului:

493465

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 260,8628 RON
50 + 113,3478 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

260,86 RON

1 x 260,8628 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Oțel inoxidabil
Finalizare Satin
Formă mâner Dreptunghiular
Stil mâner Mâner încastrat cu locaş de tragere
Tip montare Bolt On
Formă/stil adâncit Dreptunghiular
Material complet Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne