Meniu Caută

Mânere tragere 66.3 mm Bore PP Negru

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Înlocuiește art. nr.: 493518
Numărul piesei Essentra:

20338565

Numărul piesei producătorului:

081204

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 37,7299 RON
50 + 33,9569 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

377,30 RON

10 x 37,7299 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner PP
Stil mâner Mânere tragere
Material PP
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet Bore

Produsul 081204 înlocuiește:

Mâner de prindere 66.5 mm Non Threaded PP Negru
Numărul piesei Essentra: 10273722
Numărul piesei producătorului: 493518

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne