Meniu Caută

Mânere tragere 40.0 mm 140.0 mm PA

Mâner cu punte din poliamidă, un material rezistent la impact, ușor și versatil. O gamă de stiluri de filete și alezaje și opțiuni de culoare din care să alegeți. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri.
Numărul piesei Essentra:

20060589

Numărul piesei producătorului:

086-1E

186 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 23,7101 RON
25 + 16,9358 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

23,71 RON

1 x 23,7101 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 140.0 mm
Lățime bază 24.0 mm
Distanță orificiu de montare 122.0 mm
Înălțime totală 40.0 mm
Lungime totală 140.0 mm
Culoare mâner Negru
Material mâner PA
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Tip montare Plain
Tip Bridge Handle
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet Non Threaded

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne