Meniu Caută

Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

Mâner cu punte din poliamidă GA, un material rezistent la impact, ușor și versatil. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri. Este rezistent la impact, intemperii și raze UV.
Numărul piesei Essentra:

10187951

Numărul piesei producătorului:

1218965

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 35,8424 RON
10 - 19 32,3284 RON
20 + 28,7442 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

35,84 RON

1 x 35,8424 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime bază 74.0 mm
Înălțime totală 33.0 mm
Lungime totală 114.0 mm
Culoare mâner Gri
Material mâner GF PA
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Tip mâner Mâner aripioară de protecție
Material Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Screw Fix
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet Non Threaded

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne