Meniu Caută

Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

Mâner cu punte din poliamidă GA, un material rezistent la impact, ușor și versatil. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri. Este rezistent la impact, intemperii și raze UV.
Numărul piesei Essentra:

10187968

Numărul piesei producătorului:

1218966

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 89 29,6821 RON
90 + 27,7158 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,68 RON

1 x 29,6821 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Gri
Material mâner GF PA
Stil mâner Bară dreptunghiulară
Tip mâner Mâner aripioară de protecție
Material Tehnopolimer pe bază de poliamidă, ranforsat
Tip montare Screw Fix
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet Non Threaded

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne