Meniu Caută

Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negru

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Înlocuiește art. nr.: 493516
Numărul piesei Essentra:

20338527

Numărul piesei producătorului:

1852021

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 9 26,2767 RON
10 + 23,649 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

52,55 RON

2 x 26,2767 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Culoare mâner Negru
Material mâner PA6 GFR30
Stil mâner Mânere tragere
Material PA6 GFR30
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet M2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne