Meniu Caută

Mânere tragere 80.0 mm Poliamidă umplută cu sticlă Negru

Suport mâner mediu mecanic din poliamidă, potrivit pentru barele metalice. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri. Este rezistent la impact, intemperii și raze UV.
Numărul piesei Essentra:

10136133

Numărul piesei producătorului:

34002501E

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material mâner Poliamidă umplută cu sticlă
Material PA
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet Non Threaded

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne