Meniu Caută

Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

Mâner cu punte din poliamidă, un material rezistent la impact, ușor și versatil. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri. Este rezistent la impact, intemperii și raze UV.
Numărul piesei Essentra:

10260531

Numărul piesei producătorului:

466313

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 50,2733 RON
100 + 23,2746 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

502,73 RON

10 x 50,2733 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material capăt bară PA
Culoare mâner Negru
Material mâner PA
Stil mâner Bară plată
Tip mâner Mâner cu punte
Tip montare Threaded Insert
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne