Meniu Caută

Capac de acoperire M6 Nailon Verde

Design mic cu capac verde din nailon pentru utilizare cu un mâner de punte cu orificiu simplu.
Numărul piesei Essentra:

10260616

Numărul piesei producătorului:

466321

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,4641 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 9.5 mm
Lungime totală 15.0 mm
Culoare Verde
Material mâner Nailon
Material Nailon
Tip montare Threaded
Tip Small
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet M6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne