Meniu Caută

Capac de acoperire M8 Nailon Portocaliu

Design mare cu capac portocaliu din nailon pentru utilizare cu alezaj normal și un mâner cu punte filetat.
Numărul piesei Essentra:

10260715

Numărul piesei producătorului:

466331

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 0,4641 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

92,82 RON

200 x 0,4641 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 10.5 mm
Lungime totală 17.0 mm
Culoare Portocaliu
Material mâner Nailon
Material Nailon
Tip montare Threaded
Tip Large
Cod Vamal 3926300090
Dimensiune filet M8

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne