Meniu Caută

Mâner de prindere 28.5 mm M2 Nailon Negru

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Numărul piesei Essentra:

10273715

Numărul piesei producătorului:

493516

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 49 19,0167 RON
50 + 16,2512 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

38,03 RON

2 x 19,0167 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Negru
Material mâner Nailon
Stil mâner Mâner de transport
Tip montare Type 2
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet M2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne