Meniu Caută

Mâner de prindere 120.0 mm M5 Nailon Negru

Mâner cu punte din poliamidă, un material rezistent la impact, ușor și versatil. Este folosit pentru aplicații, inclusiv electrice, mașini și confecționare de dulapuri. Este rezistent la impact, intemperii și raze UV.
Numărul piesei Essentra:

10273760

Numărul piesei producătorului:

493522

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 49 47,5078 RON
50 + 40,498 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

95,02 RON

2 x 47,5078 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare mâner Negru
Material mâner Nailon
Stil mâner Mâner curbat
Tip montare Fixare cu şuruburi
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet M5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne