Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
47,3708 RON - 176,9343 RON 40 În stoc
M8
160.0 mm
PA
Prezon filetat
Negru
56.0 mm
28,7442 RON - 35,8424 RON 6 În stoc
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Screw Fix
Gri
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
80.0 mm
Poliamidă umplută cu sticlă
Cu montare cu șurub
80.0 mm
28,337 RON - 29,6821 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Screw Fix
Gri
33.0 mm
38,3465 RON - 104,7181 RON 24 În stoc
M6
132.0 mm
PA
Prezon filetat
Negru
50.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 48 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Threaded
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Threaded
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 200 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Threaded
10.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Threaded
10.5 mm
36,5139 RON - 42,7706 RON 302 În stoc
Non Threaded
112.4 mm
PP
Screw Fix
Negru
25.0 mm
14,6631 RON - 14,6631 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
145.0 mm
PA
Plain
Negru
40.0 mm
14,6083 RON - 17,1137 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
35.0 mm
Nailon
Type 1
Negru
27.0 mm
31,6763 RON - 86,348 RON 1 În stoc
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Fixare prin împingere
Negru
43.0 mm
16,2512 RON - 19,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.0 mm
Nailon
Type 2
Negru
27.0 mm
12,2534 RON - 31,1415 RON 23 În stoc
M6
119.5 mm
PA
Prezon filetat
Negru
35.0 mm
40,3192 RON - 150,498 RON 8 În stoc
M8
132.0 mm
PA
Prezon filetat
Negru
50.0 mm
40,498 RON - 47,5078 RON 1 În stoc
M5
140.0 mm
Nailon
Screw Fix
Negru
50.0 mm
23,2746 RON - 50,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
146.0 mm
PA
Prezon filetat
Negru
42.0 mm
0,92 RON - 0,92 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Threaded
9.5 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Threaded
9.5 mm
  • din 3
Mâner de prindere 132.0 mm M8 PA Negru

10259184

Interval de preț
176,9343 RON - 47,3708 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    156.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner curbat 93.5 mm Non Threaded GF PA Gri

10187951

Interval de preț
35,8424 RON - 28,7442 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    74.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Lungime totală
    114.0 mm
  • Culoare mâner
    Gri
  • Material mâner
    GF PA
Mâner de prindere 117.0 mm M6 PA Negru

10259207

Interval de preț
104,7181 RON - 38,3465 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    132.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
  • Culoare mâner
    Negru
Capac de acoperire M6 Nailon Albastru

10260579

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Albastru

10260654

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mâner de prindere 89.9 mm Non Threaded PP Negru

10273739

Interval de preț
42,7706 RON - 36,5139 RON

Niveluri de stoc
302 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Lungime totală
    112.4 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PP
  • Stil mâner
    Mâner de arc
Mâner unghiular 108.0 mm Non Threaded GF PA Negru

10259146

Interval de preț
86,348 RON - 31,6763 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    126.0 mm
  • Înălțime totală
    43.0 mm
  • Lungime totală
    126.0 mm
  • Material capăt bară
    GF PA
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 93.4 mm M6 PA Negru

10260517

Interval de preț
31,1415 RON - 12,2534 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    119.5 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    119.5 mm
  • Material capăt bară
    PA
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10259214

Interval de preț
150,498 RON - 40,3192 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    132.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
  • Culoare mâner
    Negru
Mâner de prindere 120.0 mm M5 Nailon Negru

10273760

Interval de preț
47,5078 RON - 40,498 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon
  • Stil mâner
    Mâner curbat
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4641 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon