Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..
Cod Serie: SR5587, SR5586
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Culoare mâner | Înălțime totală | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6083 RON - 17,1137 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nailon
|
Type 1
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
23,2746 RON - 50,2733 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
31,6763 RON - 86,348 RON | 1 În stoc |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Fixare prin împingere
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
40,498 RON - 47,5078 RON | 1 În stoc |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nailon
|
Screw Fix
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 148 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
66,4835 RON - 77,9292 RON | 153 În stoc |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Negru
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,92 RON - 0,92 RON | 32 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 2858 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
28,4711 RON - 77,739 RON | 35 În stoc |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Fixare prin împingere
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
38,3465 RON - 104,7181 RON | 24 În stoc |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 48 În stoc |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
17,9215 RON - 20,9061 RON | 2 În stoc |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nailon
|
Type 3
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
50,9128 RON - 138,833 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Prezon filetat
|
Negru
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
23,2746 RON - 50,2733 RON | 55 În stoc |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 182 În stoc |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nailon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
45,4476 RON - 124,0342 RON | 42 În stoc |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Prezon filetat
|
Negru
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.