Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Mânerele de tragere cu formă arcuită sunt ușoare și oferă un finisaj ergonomic, modern. Oferă o varietate de tipuri de montare, fie frontală, fie dorsală.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
33,9569 RON - 37,7299 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bore
PP
Cu montare cu șurub
Negru
20,1738 RON - 22,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
PA6 GFR30
Cu montare cu șurub
Negru
23,649 RON - 26,2767 RON 900 În stoc
M2
PA6 GFR30
Cu montare cu șurub
Negru
91,8012 RON - 102,0013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Cu montare cu șurub
Negru
50.0 mm
57,0583 RON - 63,3981 RON 200 În stoc
Bore
PP
Cu montare cu șurub
Negru
20,1738 RON - 22,4154 RON 1000 În stoc
M2
PA6 GFR30
Cu montare cu șurub
Gri
38,0318 RON - 42,2575 RON 1136 În stoc
Bore
PP
Cu montare cu șurub
Negru
14,6061 RON - 14,6061 RON 363 În stoc
M6
120.0 mm
PA
Plain
Negru
35.0 mm
  • din 3
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Negru

20338527

Interval de preț
26,2767 RON - 23,649 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PA6 GFR30
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Material
    PA6 GFR30
Mânere tragere 112.0 mm Bore PP Negru

20338589

Interval de preț
63,3981 RON - 57,0583 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PP
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Material
    PP
Mânere tragere 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Gri

20338503

Interval de preț
22,4154 RON - 20,1738 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Culoare mâner
    Gri
  • Material mâner
    PA6 GFR30
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Material
    PA6 GFR30
Mânere tragere 89.0 mm Bore PP Negru

20338572

Interval de preț
42,2575 RON - 38,0318 RON

Niveluri de stoc
1136 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    PP
  • Stil mâner
    Mânere tragere
  • Material
    PP
Mâner de prindere 93.0 mm M6 PA Negru

20087883

Interval de preț
14,6061 RON - 14,6061 RON

Niveluri de stoc
363 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    93.4 mm
  • Distanță orificiu de montare
    93.0 mm
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru