Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime totală | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,0113 RON - 78,203 RON | 40 În stoc |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
|
Termoplastic
|
Threaded Blind Bush
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
46,7137 RON - 125,6834 RON | 183 În stoc |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Termoplastic
|
Threaded Blind Bush
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
49,493 RON - 133,2244 RON | 98 În stoc |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
50,3145 RON - 135,4588 RON | 48 În stoc |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1,2293 RON - 1,5176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
HDPE
|
Fixare de siguranță
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,1773 RON - 2,5555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
LDPE
|
Fixare de siguranță
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
27,7105 RON - 74,5722 RON | 518 În stoc |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Termoplastic
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
49,493 RON - 133,2244 RON | 97 În stoc |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
33,9263 RON - 91,33 RON | 62 În stoc |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
Termoplastic
|
Threaded Blind Bush
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
49,493 RON - 133,2244 RON | 14 În stoc |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
30,4898 RON - 81,9735 RON | 84 În stoc |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Termoplastic
|
Threaded Blind Bush
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
46,6863 RON - 133,2244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Threaded Blind Bush
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.