Meniu Caută

Mâner rotund conicizat 31.5 mm M12 Negru PA

Numărul piesei Essentra:

10261149

Numărul piesei producătorului:

466376

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 16,6181 RON
500 + 7,0782 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

830,91 RON

50 x 16,6181 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bucșă Nailon
Tip montare Inserţie filetată
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne