Meniu Caută

Mâner rotund conicizat 28.0 mm M10 Negru PA

Numărul piesei Essentra:

10261187

Numărul piesei producătorului:

466380

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 11,1019 RON
500 + 6,1335 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

555,10 RON

50 x 11,1019 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bucșă Nailon
Tip montare Orificiu străpuns
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne