Meniu Caută

Mâner rotund conicizat 35.1 mm M6;M8 PP Negru

Tapered polypropylene knobs are ideal for shifting, controling and clamping operations and come with an ergonomic grip
Numărul piesei Essentra:

10558393

Numărul piesei producătorului:

KN4X-5X-S3-----

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 499 6,043 RON
500 - 1999 4,3183 RON
2000 + 3,8903 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,04 RON

1 x 6,043 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune minimă filet intern M6;M8
Material bucșă Autofiletant
Tip inserție Autofiletant
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Tip montare Self Tapping
Dimensiune filet M6;M8
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne