Meniu Caută

Mânere - cu arc

În stoc

Tento sortiment odpružených madiel je navrhnutý na ovládanie spätného pohybu rukoväte. Pružina umožňuje buď zastavenie, alebo návrat do polohy rukoväte. Sú obzvlášť vhodné na ťahanie alebo zdvíhanie. K dispozícii výber tvarov a materiálov, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám..

Cod Serie: SR5436

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Distanță la centrul orificiului de montare Toate
Lungime totală Toate
Culoare Toate
Material mâner Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Material mâner Distanță la centrul orificiului de montare Cumpără
305,0111 RON - 305,0111 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Natural
Oțel
407,1146 RON - 407,1146 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Negru
Aluminiu
273,7379 RON - 273,7379 RON 14 În stoc
100.0 mm
Natural
Oțel
356,2149 RON - 356,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Negru
Aluminiu
280,9804 RON - 280,9804 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
Natural
Oțel
407,1146 RON - 407,1146 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0 mm
Negru
Aluminiu
356,2149 RON - 356,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0 mm
Negru
Aluminiu
62,2667 RON - 73,6987 RON Solicitați termenul de livrare aici
133.0 mm
Natural
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
118.0 mm
Argintiu
Oțel inoxidabil
100.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
138.0 mm
Argintiu
Oțel
120.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
198.0 mm
Argintiu
Oțel
180.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
138.0 mm
Argintiu
Oțel inoxidabil
120.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
118.0 mm
Argintiu
Oțel
100.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
198.0 mm
Argintiu
Oțel inoxidabil
180.0 mm
Mânere tragere 100.0 mm M10 Oțel Natural

10254455

Interval de preț
273,7379 RON - 273,7379 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oțel moale; Mâner plastic
  • Material mâner
    Oțel
  • Formă mâner
    Dreptunghiular