Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 40.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10333259

Numărul piesei producătorului:

105104069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 20,2216 RON
250 - 999 12,1028 RON
1000 + 10,6105 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

505,54 RON

25 x 20,2216 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Material filet Alamă
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne