Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10333266

Numărul piesei producătorului:

105105069901

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 20,5639 RON
250 - 999 13,1023 RON
1000 + 12,0343 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

514,10 RON

25 x 20,5639 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 50.0 mm
Diametrul mânerului sferic 50.0 mm
Înălțime tijă 10.0 mm
Culoare Negru
Material filet Alamă
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne