Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm M10 60.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10333273

Numărul piesei producătorului:

105106069901

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 32,0369 RON
50 + 20,7692 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

320,37 RON

10 x 32,0369 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Material filet Alamă
Tip montare Prezon filetat
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne