Meniu Caută

Mâner rotund striat 20.0 mm M6 16.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188828

Numărul piesei producătorului:

1219086

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 1499 6,6309 RON
1500 + 6,404 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

165,77 RON

25 x 6,6309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne