Meniu Caută

Mâner rotund striat 20.0 mm M6 25.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188835

Numărul piesei producătorului:

1219087

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 11,226 RON
10 - 19 8,0186 RON
20 + 7,2167 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

11,23 RON

1 x 11,226 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 25.0 mm
Diametrul mânerului sferic 20.0 mm
Înălțime mâner 10.0 mm
Înălțime totală 41.0 mm
Diametru tijă 11.5 mm
Înălțime tijă 6.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne