Meniu Caută

Mâner rotund striat 32.0 mm M8 40.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188880

Numărul piesei producătorului:

1219092

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 474 9,8574 RON
475 + 8,858 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

246,44 RON

25 x 9,8574 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 40.0 mm
Diametrul mânerului sferic 32.0 mm
Înălțime mâner 13.0 mm
Înălțime totală 62.0 mm
Diametru tijă 17.0 mm
Înălțime tijă 9.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne