Meniu Caută

Mâner rotund striat 40.0 mm M10 30.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188897

Numărul piesei producătorului:

1219093

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 299 11,9385 RON
300 + 10,6242 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

298,46 RON

25 x 11,9385 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 30.0 mm
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm
Înălțime mâner 14.0 mm
Înălțime totală 57.0 mm
Diametru tijă 19.0 mm
Înălțime tijă 13.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Male
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne