Meniu Caută

Buton moale 44.0 mm M8 50.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10188941

Numărul piesei producătorului:

1219100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 289 40,7718 RON
290 + 38,406 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

407,72 RON

10 x 40,7718 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 50.0 mm
Diametrul mânerului sferic 44.0 mm
Înălțime mâner 14.0 mm
Înălțime totală 74.0 mm
Diametru tijă 17.0 mm
Înălțime tijă 10.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Mată
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PA
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne