Meniu Caută

Mâner rotund striat 31.0 mm M5 20.0 mm PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189023

Numărul piesei producătorului:

1219111

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 499 12,226 RON
500 + 10,8707 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,23 RON

1 x 12,226 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Lungimea filetului 20.0 mm
Diametrul mânerului sferic 31.0 mm
Înălțime mâner 12.5 mm
Înălțime totală 44.0 mm
Diametru tijă 15.0 mm
Înălțime tijă 11.5 mm
Culoare Negru
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne