Meniu Caută

Mâner rotund striat 39.5 mm M8 30.0 mm PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189122

Numărul piesei producătorului:

1219124

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 299 14,2933 RON
300 + 12,7463 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,29 RON

1 x 14,2933 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne