Meniu Caută

Mâner rotund striat 50.0 mm M8 30.0 mm PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189207

Numărul piesei producătorului:

1219133

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 18,784 RON
200 + 17,5466 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

18,78 RON

1 x 18,784 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne