Meniu Caută

Mâner rotund striat 70.0 mm M12 50.0 mm PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189252

Numărul piesei producătorului:

1219142

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 79 31,3661 RON
80 + 27,957 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,37 RON

1 x 31,3661 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne