Meniu Caută

Mâner de prindere 20.0 mm M8 Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10209547

Numărul piesei producătorului:

1337507

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 226,0647 RON
10 - 49 101,0096 RON
50 - 99 84,8486 RON
100 + 74,7321 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

226,06 RON

1 x 226,0647 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungimea filetului 12.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Culoare Negru
Material filet Oțel placat cu zinc
Tip montare Tată
Material mâner sferic Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne